Produtos de Baixa Tensão para Distribuição de Energia

Proteção, Comando e Acionamento

A Mitsubishi Electric possui uma linha completa para distribuição de energia e acionamento de motores em baixa tensão. Proteção elétrica com Disjuntores até 6.300A podem ser integradas à sistemas de automação, e o mais simples acionamento de motores até 800A com partidas diretas/reversas/estrela-triângulo.

Disjuntores de Caixa Aberta

Destinados à proteção de circuitos elétricos de baixa tensão. Podem ser utilizados como disjuntores principais em sistemas de distribuição de energia nas industrias, edifícios, fábricas e navios.


Disjuntores de Caixa Moldada

Produtos altamente indicados para a proteção de sobrecarga e curto-circuito, são utilizados para proteger circuitos de baixa tensão quando ocorrer sobrecarga ou curto-circuito.


Disjuntores de Caixa Moldada com Fuga Terra

Produtos altamente indicados para a proteção de sobrecarga, curto-circuito e fuga terra são utilizados para proteger circuitos de baixa tensão quando ocorrer sobrecarga, curto-circuito e fuga terra.


Mini Disjuntores

São dispositivos eletromecânicos compactos até 125A para proteger condições de sobrecarga e curto-circuito até o nível da corrente de curto circuito de 10kA em redes até 240/415VCA conforme a norma ABNT NBR NM 60898.


Disjuntores de Caixa Moldada com Display de Medição

Facilitam a visualização de dados e integram o sistema de automação, possuem as funções de indicação, visualização e comunicação dos valores elétricos mensurados.


Contatores

Os contatores magnéticos MS-N e MS-T podem ser utilizados para controle direto e reverso de motores trifásicos, além de serem flexíveis o suficiente para lidar com cargas resistivas, como aplicações de aquecimento e iluminação.


Contatores Auxiliares

Aumentam a quantidade de contatos para sua instalação de comando, são utilizados para manobra de circuitos auxiliares, facilitando os projetos de comando de baixa tensão.


Relé de Sobrecarga

Proteção dos motores contra sobrecarga térmica nas condições de rotor bloqueado, sobrecorrente, e falta de fase, garantindo uma operação segura.


Contatores para Aplicações Especiais

Ideal para aplicações específicas dos clientes, como por exemplo, acionamento direto do CLP com contatores de interface CC, entre outras.


Disjuntor Motor

Este dispositivo é capaz de proteger os circuitos do motor de sobrecarga, falta de fase e curto-circuito, além disso, possui design compacto e atende um nível de curto circuito até 100kA a uma tensão de 200-240VCA.

Está interessado?
Preencha o formulário
que entramos em contato!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Copyright © 2020. Todos os direitos reservados.