Novo Inversor de Frequência

FR-E800

Conexão aberta com redes de comunicação

e funções de segurança em um equipamento

compacto

Série FR-E800 - O menor inversor do mundo com alta funcionalidade

O inversor de frequência variável da linha FR-E800 é construído sobre a comprovada tecnologia de controle de velocidade variável da Mitsubishi Electric ao longo de anos de operação confiável em várias aplicações de torque constante e variável. Projetado para economizar energia e minimizar custos, o FR-E800 reúne avanços em qualidade, desempenho e recursos de manutenção preditiva em um inversor multiuso.

Principais Benefícios e Recursos

Compacto - Economize espaço com um equipamento compacto para controlar motores trifásicos de até 30 CV com tensões de 220V, 380V a 480V e 600V.

Dupla Capacidade de Operação - Obtenha desempenho superior em tamanhos de equipamento menores com classificações de corrente de sobrecarga de serviço leve (LD) e serviço normal (ND).

Auto Ajuste para Motores Assíncronos e Síncronos - Configure e comissione de forma rápida e fácil, sem precisar de ajustes demorados ou da necessidade de suporte no local.

Modelos com Protocolo Ethernet com porta dupla e RS-485 - Alterne entre protocolos Ethernet simplesmente alterando os parâmetros internos. Os inversores da série FR-E800 suportam uma variedade de redes abertas sem a necessidade de placas opcionais adicionais.

CLP MELSEC com 2000 passos de programação - Reduza os componentes internos e economize espaço no painel, eliminando o tempo de fiação e reduzindo o tempo de configuração do sistema. A operação do sistema pode ser personalizada pelo recurso de CLP integrado do FR-E800.

Link de comunicação Inversor com Inversor - Crie sistemas em menor escala conectando vários inversores por meio de protocolos Ethernet. A comunicação entre diversos inversores é realizada através das entradas / saídas e CLP embutido.

Classificação de Ambiente Ampliada - O FR-E800 opera em temperaturas ambientes de -20 ° C a 60 ° C e o cartão de controle é revestido com camada protetora conforme os padrões exigidos para suportar ambientes agressivos.

Sistema de Alerta de Corrosão - O FR-E800 é o primeiro sistema * do mundo a identificar sinais de danos causados por sulfeto de hidrogênio ou outros gases corrosivos. O operador recebe uma notificação quando o ambiente de produção precisar ser aprimorado ou do risco de parada inesperada.

• Função de Diagnóstico de Vida Útil - Analise e determine a vida útil dos componentes críticos e essenciais, como capacitores, relés de contato, ventilador de refrigeração e resistor de Pré Carga.

Função de CLP Incorporado

Os usuários do FR-E800 podem definir vários padrões de operação: movimentos do inversor nas entradas de sinal, saídas de sinal em status específicos do inversor e saídas de monitoramento, etc. A operação do sistema pode ser personalizada apenas pelo inversor.

Diversos Protocolos Ethernet

Os inversores FR-E800 suportam uma variedade de redes abertas sem usar nenhuma placa opcional. Com protocolos embutidos, o FR-E800 pode se comunicar através de várias redes, garantindo compatibilidade com os sistemas existentes. Os usuários podem selecionar um grupo de protocolos adequado ao sistema pretendido:

Controla motores de indução (assíncronos) ou motores síncronos

Auto Ajuste para motores de indução IE3 / IE4 (IM) e ímã permanente (PM) por meio de configuração simples de parâmetros para aumentar o desempenho, minimizar o nível de ruído e reduzir o tempo de comissionamento.

• Os inversores FR-E800 atendem motores de indução e de imã permanente

• Auto ajuste preciso em três simples etapas

• Fácil substituição passo a passo dos motores de indução e ímã permanente existentes

• Sem pressão para atualizar todos os motores do sistema ao mesmo tempo

Codificação

Dupla Capacidade

Para classificação LD para aplicações leves, um inversor de menor capacidade pode ser usado para acionar um motor maior, resultando em menos espaço e custo.

Está interessado?
Solicite um Orçamento!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Copyright © 2019. Todos os direitos reservados.