IHMs (Interface Homem-Máquina)

Série GOT Simple

Modelos simples, mas poderosos,

para fácil operação com ótimo custo-benefício.

Capacidade de memória do usuário expandida (9MB → 15MB)

Não há necessidade de se preocupar com o tamanho do projeto ao desenvolver telas e aplicações. A capacidade de memória do usuário foi expandida para 15MB em relação ao modelo anterior.


Suporta conexão RS-485

A interface RS-485 foi adicionada à porta RS-422 existente. Dispositivos que comunicam em ModBus/RTU podem ser conectados para comunicação e troca de dados.


Nitidez das fontes

O recurso de anti-serrilhamento suaviza as bordas do texto, exibindo os caracteres de forma mais nítida, oferecendo uma visibilidade aprimorada na tela.


Log de operações

A GOT Simple registra as informações da operação em ordem cronológica em um cartão de memória SD. Com o log de operações, fica fácil acessar o histórico de eventos da IHM, inclusive gerando relatórios a partir de dados coletados em campo.


Função de servidor VNC

Se um problema ocorreu em um local distante, de difícil acesso ou que ofereça riscos, é fácil monitorar a GOT Simple de remotamente e tomar ações corretivas rapidamente.


1 - É necessário fazer o update do software GT Designer 3 para a versão 1.250 ou superior para utilizar criar as telas e aplicações nas IHMs GS2107-WTBD-N e GS2110-WTBD-N;

2 - A licença VNC (GT25-VNCSKEY) é vendida à parte como item opcional.

Está interessado?
Solicite um Orçamento!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Copyright © 2019. Todos os direitos reservados.