Inversores de Frequência

FREQROL

A melhor escolha para uma linha completa de aplicações

Ecológico

  • O filtro de EMC reduz o ruído eletromagnético gerado pelo inversor;
  • Reatores CA e CC podem ser conectados para reduzir a distorção harmônica para a rede de alimentação, elevar a corrente de curto circuito que o conjunto suporta e aumentar o fator de potência;
  • Os inversores estão em conformidade com a diretiva de restrição de substâncias perigosas (RoHS) da União Europeia e não causam danos às pessoas nem ao meio ambiente.


Desempenho do drive

  • Acionamento confiável de potência;
  • Podem acionar motores IPM de alta eficiência (motores de imã permanente ou síncronos), bem como motores de indução. Além da solução para as suas necessidades de mais economia de energia;
  • O controle vetorial de alta precisão da série FR-A800 proporciona aprimoramentos de produtividade e economia de energia ao mesmo tempo.


Longa vida útil e fácil manutenção

  • Ventilador de resfriamento e capacitor de longa vida útil incorporados
  • O grau de degradação do capacitor de circuito principal, capacitor de circuito de controle e resistor de pré-carga pode ser monitorado. O inversor faz o autodiagnóstico do grau de degradação e gera um aviso, permitindo prevenir o problema;
  • O upgrade para modelos sucessores é fácil com a adoção de uma borneira de circuito de controle removível. (Séries FR-A800, F800 e E700);
  • A substituição do ventilador de resfriamento é feita em simples etapas. A manutenção do inversor é fácil.


Fácil de utilizar

  • Um painel de operação está montado como padrão em todos os modelos;
  • O seletor de configuração da Mitsubishi Electric é utilizado;
  • Utilize o FR Configurator ou o FR Configurator 2 para facilitar as operações da partida até a manutenção.
Está interessado?
Solicite um Orçamento!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Copyright © 2019. Todos os direitos reservados.