A nova IHM GOT3000

chegou ao Brasil

Tecnologia avançada, alta definição e conectividade para elevar o desempenho da sua operação.

A Mitsubishi Electric apresenta a nova geração de interfaces homem-máquina, desenvolvida para ambientes industriais que exigem precisão, velocidade e robustez.


A IHM GOT3000 combina design moderno, operação intuitiva e recursos avançados para oferecer uma experiência de controle superior.

Com telas de alta definição, toque capacitivo e conectividade com os principais padrões industriais, o novo equipamento garante maior eficiência, confiabilidade e facilidade de operação.


Principais diferenciais:


Alta definição e nitidez

  • Displays com até 15.6” Full HD (1920 × 1080)
  • Modelos de 8.4”, 10.4” e 12.1” XGA (1024 × 768)
  • Versões widescreen de 12.1” WXGA (1280 × 800)
  • Visualização nítida e confortável em ambientes industriais

Operação por toque capacitivo

  • Toque leve e sensível
  • Vidro robusto e de alta durabilidade
  • Experiência similar aos dispositivos móveis (pinch-in/pinch-out)

Conectividade avançada

  • Duas portas Ethernet
  • Suporte a CC-Link IE TSN (Classe A)
  • Função de servidor OPC UA (suporte a função cliente no futuro)
  • Acesso remoto via função VPN para manutenção e monitoramento a distância
  • Maior integração com diferentes sistemas e redes industriais

Funcionalidades inteligentes

  • Utilização da função GOT Mobile
  • Acesso rápido a informações via dispositivo móvel
  • Operação contactless em modelos compatíveis

A nova IHM GOT3000 foi projetada para entregar confiabilidade, desempenho e conectividade em aplicações industriais de todos os portes.

Conheça na prática os novos recursos e a experiência de operação aprimorada.

Preencha o formulário ao lado e receba o catálogo oficial com todas as especificações, modelos e detalhes de aplicação da IHM GOT3000..

Quer saber mais?

Preencha o formulário e tenha acesso a materiais exclusivos

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Mitsubishi Electric do Brasil Comércio e Serviços Ltda.

Rua Adelino Cardana, 293 - Centro, Barueri/SP, Brasil

© Todos os Direitos Reservados.