Guia Rápido: tudo o que você precisa saber sobre IHMs

Entenda como as Interfaces Homem-Máquina contribuem para a automação industrial e conheça recursos que tornam a operação mais intuitiva, conectada e eficiente.

O que você vai encontrar no guia?

  • O que são IHMs e qual é o seu papel na automação industrial
  • Principais recursos e funcionalidades
  • Conectividade e comunicação com outros dispositivos
  • Processamento e capacidade de memória
  • Experiência intuitiva de operação
  • Acesso remoto e outras possibilidades de aplicação

Conheça a série GOT3000

As IHMs estão cada vez mais presentes nos sistemas de automação industrial, e contar com equipamentos que combinam conectividade, desempenho e facilidade de operação faz toda a diferença.


A série GOT3000 reúne recursos desenvolvidos para ampliar as possibilidades dentro dos sistemas fabris, incluindo GOT Mobile, VPN, GOT Drive, OPC UA e Web Browser.

 

Maior conectividade

A linha de IHMs da GOT3000 possui integrado OPC UA Server e Client, um protocolo unificado para todo o sistema permitindo comunicação completa. Além da função de Web Browser para configurar dispositivos de rede, ver sites, realizar diagnósticos e afins.


Processamento de alta velocidade

Opere as telas facilmente, mesmo durante processamentos de alta carga, como registro, script, alarme ou transferência de dados do dispositivo.

 

Maior capacidade de memória

Crie telas sem se preocupar com a capacidade de dados. A tecnologia de compactação das IHMs da série GOT3000 possui memória ROM de até 268MB e memória RAM de até 768MB

 

Linha aprimorada

As séries GOT3000 e GOT2000 são adequadas para aplicações em qualquer segmento, com modelos na cor preta, prata e branca, e o display nivelado que pode ser limpo com facilidade. Além disso, alguns modelos podem ser instalados verticalmente para maior flexibilidade em espaços confinados.

 

Experiência intuitiva do usuário

Operações por gesto, da mesma forma que no smartphone, tablet e dispositivos móveis em geral. Aumente o zoom e role a tela para mostrar e operar facilmente interruptores pequenos e difíceis de alcançar.

 

Impressão em 2 pontos

Evite operações acidentais designando dois pontos de pressão para operações críticas.

 

Acesso Remoto

Com o recurso de VPN e GOT Mobile é possível operar a IHM à distância através de dispositivos móveis como smartphones, tablets e notebooks

Está interessado?
Baixe o Guia gratuitamente!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Mitsubishi Electric do Brasil Comércio e Serviços Ltda.

Rua Adelino Cardana, 293 - Centro, Barueri/SP, Brasil

© Todos os Direitos Reservados.