MELSEC MX

O novo padrão em controladores industriais

Alta velocidade, conectividade avançada e segurança para impulsionar a transformação digital da sua indústria.

O MELSEC MX da Mitsubishi Electric combina controle de sequência, movimento e rede em uma única plataforma, garantindo máximo desempenho, confiabilidade e segurança.


Principais diferenciais:


  • Controle multieixo ultrarrápido: até 256 eixos em apenas 1,2 ms
  • Conectividade avançada: CC-Link IE TSN + servidor OPC UA integrado
  • Programação simplificada: ambiente unificado (MELSOFT GX Works3), suporte a IA e programação sem código com Function Blocks
  • Cibersegurança de ponta: em conformidade com IEC62443-4-2, autenticação de usuários e comunicação criptografada
  • Transformação digital (DX): compatível com Digital Twin, simulação e monitoramento remoto
  • Flexibilidade: integração com módulos MELSEC iQ-R e iQ-F


Modelos disponíveis:


MELSEC MX-R: controle de até 256 eixos, arquitetura modular, ideal para processos industriais complexos.

MELSEC MX-F: compacto, CPU multicore, até 16 eixos em 1 ms, ideal para aplicações rápidas e precisas.

Por que escolher a Mitsubishi Electric?


Com mais de 100 anos de inovação e liderança em automação industrial, a Mitsubishi Electric garante soluções que unem confiabilidade, eficiência e tecnologia de ponta.

O MELSEC MX é a evolução natural desse compromisso, oferecendo às indústrias um controlador preparado para os desafios da manufatura inteligente.

Quer saber mais?

Preencha o formulário e tenha acesso a materiais exclusivos

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Mitsubishi Electric do Brasil Comércio e Serviços Ltda.

Rua Adelino Cardana, 293 - Centro, Barueri/SP, Brasil

© Todos os Direitos Reservados.