Multimedidores de Energia
para fundo de painel
Equipamentos compactos para uma solução prática em máquinas, equipamentos e painéis.
Alta precisão na medição das variáveis elétricas, como tensão, corrente, frequente, potência, consumo, entre outras.
O multimedidor de energia para fundo de painel EcoMonitorPlus pode ser utilizado com módulos de expansão e função, chegando ao máximo de 7 medições elétricas trifásicas, ou 14 monofásicas. Além de medir todas variáveis básicas, como tensão, corrente, potências, frequência, energia (consumo), ele também possui comunicação MODBUS RTU.
Os módulos de expansão possibilitam a utilização de outros protocolos de comunicação, entradas e saídas digitas/analógicas. Há também um modelo para memória de massa que registra histórico das variáveis com um cartão SD.
O multimedidor de energia EcoMonitorLight possui design compacto para ser instalado em máquinas e equipamentos através de comunicação MODBUS RTU e pode utilizar módulos de expansão para outros protocolos de comunicação ou funções específicas. Além disso, ele possui alta precisão na medição das variáveis elétricas, como tensão, corrente, frequente, potência, energia (consumo), entre outras.
Esse equipamento compacto é uma solução prática para fabricantes de máquinas deixarem seus equipamentos prontos para Indústria 4.0, fornecendo uma porta de comunicação de fábrica com informações e dados para ser conectada ao sistema do cliente.