Servo acionamento

MELSERVO MR-JE/MR-J4

Funções avançadas de Controle de Movimento

feitas de forma simples e fácil com módulos de Simple Motion

Os servo acionamentos são utilizados em aplicações industriais que requerem alto nível de precisão, velocidade e confiabilidade. Para realizar esse controle, são indispensáveis equipamentos de qualidade e uma programação capaz de integrar as funções do produto com as necessidades da máquina.


Para muitos usuários, a programação do Controlador de Movimento pode ser algo difícil e demorado. Porém, com os módulos de Simple motion da Mitsubishi Electric é possível fazer controles de movimento avançados como interpolação, sincronismo, came eletrônico, detecção de marcas de forma simples e rápida com a avançada linha de servo acionamentos MR-JE e MR-J4.


O software de programação GXWorks3 utiliza referências mecânicas de forma gráfica, permitindo a identificação visual do movimento dos eixos:

Ideal para aplicações como: embaladora vertical, esteira transportadora, pórticos, prensas, parafusadeiras e corte em voo, a solução com Simple Motion permite obter um excelente desempenho com o mínimo de esforço de programação.


Para aprender como programar o PLC e a linha de servo acionamentos da Mitsubishi Electric de forma fácil e rápida, assista o tutorial:

Quer saber mais?
Preencha o formulário
e entraremos em contato.

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Copyright © 2019. Todos os direitos reservados.