Servo Acionamento

MELSERVO

MR-JE-C

Precisão de posicionamento

de forma simples e fácil

O controle de posicionamento tem sido cada vez mais utilizado em máquinas industriais. Existem diversos equipamentos capazes de executar posicionamento, alguns com maior nível de precisão que outros. Até as últimas décadas, a utilização do servo acionamento era pequena quando comparada com outros tecnologias como: pneumática, hidráulica e motor de indução.

Hoje, com preços mais acessíveis e grande quantidade de recursos incorporados, o servo acionamento se tornou referência quando o assunto é posicionamento com precisão. Desde aplicações simples até as mais avançadas, a utilização do servo acionamento permite trabalhar em altas velocidades com altos torques, economizar energia (motores de imã permanente com alto rendimento), controlar via rede de comunicação, trem de pulso, ou até mesmo fazer posicionamento de forma independente.


O Servo Acionamento MR-JE-C conta com controle de posicionamento integrado onde é possível utilizar uma tabela com até 255 posições. Nessa tabela, são inseridos os dados do posicionamento, como: distância, velocidade, tempo de aceleração e desaceleração e tempo de espera.

É possível executar mais de uma posição de forma simultânea (sem parar o motor), o que permite executar diversos perfis de movimentos. A seleção das posições pode ser feita via Entrada Digital ou via Rede de Comunicação.


Além disso, ele possui um modo de controle específico para mesas indexadoras. O cálculo do deslocamento de posição do servo é feito de forma automática em função da quantidade de estações e da estação atual.

Quer saber mais?

Preencha o formulário

que entramos em contato

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Copyright © 2019. Todos os direitos reservados.