Multimedidores de Energia

ME96SS Versão B

Ideal para aplicações básicas de monitoramento

e gerenciamento de energia

Os multimedidores ME96SS Versão B medem variáveis básicas, como tensão, corrente, frequência, fator de potência, potência e consumo, além da medição de harmônicas, inclusive no modelo Econômico. Todos os modelos possuem comunicação MODBUS RTU integrada, além de acessórios para aumentar a conectividade do produto através de módulos de expansão no qual é possível instalar uma porta Ethernet (MODBUS TCP), Memória de Massa com expansão via cartão SD, e Entradas e Saídas digitais e analógicas. Além disso, contam com entrada de corrente via transformador de corrente com secundário de 1A ou 5A, e entrada de tensão direta até 480V ou via transformador de potencial.ar a conectividade do produto através de módulos de expansão no qual é possível instalar uma porta Ethernet (MODBUS TCP), Memória de Massa com expansão via cartão SD, e Entradas e Saídas digitais e analógicas. Além disso, contam com entrada de corrente via transformador de corrente com secundário de 1A ou 5A, e entrada de tensão direta até 480V ou via transformador de potencial.


Conheça alguns diferenciais da série:


  • Verificação da instalação correta dos transformadores de corrente pelo display do equipamento e fácil identificação de problemas.Verificação da instalação correta dos transformadores de corrente pelo display do equipamento e fácil identificação de problemas.


  • Os modelos Padrão e Alto Desempenho possuem Memória de Massa interna para que podem armazenar valores que podem ser acessados via MODBUS RTU, sem a necessidade de um módulo de expansão.


  • O Modo Teste simula valores de medição para efetuar testes de comunicação com o sistema de automação ou gerenciamento de energia. Facilita a identificação de falhas de instalação e configuração de endereços.


  • Medição de Distorção Total de Harmônicas no modelo Econômico, sendo que os demais modelos são capazes de realizar a medição de harmônicas por ordem, chegando até a 19ª no modelo Padrão e até a 31ª no modelo Alto Desempenho.


  • Conecte os Multimedidores ME96SS à um computador PC através de um conversor RS485/RS232 e utilize o software gratuito Data Acquisition Software para visualizar e armazenar até 124 medições cíclicas (a cada 1hr ou 1min) sem a utilização de módulo adicional.


  • Integração com sistemas de automação e gerenciamento de energia através do protocolo de comunicação MODBUS RTU (RS485) integrado, ou via ethernet MODBUS TCP com o módulo de expansão.


  • Modelo Econômico possui dimensões reduzidas, com profundidade de apenas 36mm, otimizando as instalações do painel.


  • Quatro telas personalizáveis, cada uma com quatro linhas de variáveis de sua escolha.


  • Valores de medições mínimos e máximos, e energia armazenados em memória não volátil (não se perdem os valores ao desligar o dispositivo).


  • Medição de Energia (kWh) com classe 0.5S, compatível com as normas de tarifação de energia elétrica, sendo possível comparar os valores com o medidor da concessionária.
Está interessado?
Solicite um Orçamento!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Copyright © 2019. Todos os direitos reservados.