MOTOR LINEAR

Menos complexidade, mais resultados

Em grande parte das máquinas, a transmissão de movimento é feita usando transmissão mecânica com servo motores, que transformam o movimento rotacional em linear.


Apesar de bastante eficaz, esse equipamento gera alguns desgastes nas peças e, em alguns casos, pode ser substituído pelo motor linear, que irá trazer mais simplicidade com melhores resultados.


Isso é possível porque esse motor não necessita de transmissão mecânica, visto que seu movimento já é linear, obtendo assim uma estrutura mais compacta (sem transmissões e acoplamentos mecânicos de montagem) e ganhos significativos em termos de cinemática e dinâmica.

Além disso, ele não possui erros de reversões mecânicas em seu movimento.


Principais benefícios da utilização do Motor Linear:


  • Conceito “built-in”: O motor é integrado (solidário) com a mecânica, sem a necessidade de transmissão mecânica para gerar movimento linear, simplificando a sua construção mecânica;
  • Altas acelerações/desacelerações dos eixos;
  • Altas velocidades;
  • Movimentos com mais suavidade;
  • Melhora na precisão;
  • Melhora na repetibilidade.


Para quais aplicações em máquinas o Motor Linear é indicado?


Esse tipo de solução pode ser utilizada em máquinas de alto desempenho que exigem altas acelerações/desacelerações, altas velocidades e alta precisão, como para aplicações em máquinas High Speed e High Accuracy.


Também é importante destacar que as aplicações de motores lineares não são recomendadas em máquinas ferramentas de porte grande, visto que as mesmas possuem alta inércia nos eixos e a rigidez dinâmica dos motores lineares é baixa, podendo gerar vibrações e ressonâncias na máquina.


Está interessado em saber mais ou receber um orçamento para motor linear?

Preencha com seus dados abaixo e entraremos em contato!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Copyright © 2023. Todos os direitos reservados.
Mitsubishi Electric do Brasil - Divisão de CNC
Tel.: +55 (15) 3023-9000 | Av. Gisele Constantino, 1578 - Parque Bela Vista, 18110-650 Votorantim/SP, Brasil