Quando falamos de Proteção e Distribuição Elétrica, os disjuntores são elementos fundamentais e essenciais em qualquer tipo de aplicação ou processo. Realizando a proteção das instalações e equipamentos, esse dispositivo deve ser robusto e confiável porque seu funcionamento sempre ocorrerá em um momento crítico, como um curto-circuito.
A Mitsubishi Electric possui um portfólio completo de disjuntores para quaisquer aplicações de distribuição de energia, desde os mini-disjuntores até disjuntores abertos.
As aplicações de pequenos painéis ou máquinas utilizam os mini-disjuntores, que possuem 10kA de corrente de interrupção, garantindo maior segurança durante um eventual curto-circuito. Essa linha está disponível em correntes de 1 até 63A com modelos de um, dois ou três polos, podendo também realizar a instalação de um contato auxiliar para sinalização.
Os disjuntores de caixa moldada são utilizados como proteção geral de um painel e possui uma grande gama de acessórios para vários tipos de aplicação. Com correntes até 1.600A, possui modelos fixos ou ajustáveis, com acessórios diversos, como por exemplo: contatos auxiliares e alarme, manopla rotativa para porta do painel, motorização para acionamento, display e comunicação, entre muitos outros.
Já os disjuntores abertos são os mais robustos com correntes que chegam até 6.300A e podem ser os disjuntores principais em uma subestação, prédio ou até mesmo numa indústria. Sua versatilidade e robustez deixam o produto ideal para sua aplicação, com execuções fixas ou extraíveis, possuem diversos acessórios, incluindo comunicação para conectar os seus disjuntores a indústria 4.0.
Todas essas soluções estão disponíveis dentro do software gratuito MELSELECT que realiza o cálculo de curto-circuito utilizando um unifilar de fácil criação dentro do programa. Além disso, ele permite gerar um relatório final com todos os equipamentos especificados e calculados conforme seu projeto. Disponível em português, você pode realizar o download ao acessar aqui.
Praticamente todas nossas linhas de disjuntores são desenvolvidas e produzidas no Japão, além de serem amplamente utilizadas por montadores de painéis, fabricantes de máquinas, integradores de sistema e indústrias em geral no Brasil.
Para conhecer mais das nossas soluções, visite nosso site ou acesse os links abaixo.
Catálogo e Guias Rápido:
Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.