Mitsubishi Electric oferece ampla gama de robôs industriais. Tenha a melhor solução para todas as aplicações.
Graças à crescente variedade de robôs industriais disponíveis e o robo colaborativo ASSISTA, nunca foi tão fácil encontrar a solução ideal para uma tarefa específica. Quer o objetivo seja fornecer desempenho de alta velocidade, trabalhar com segurança ao lado de humanos ou se encaixar em ambientes compactos, as empresas podem selecionar o sistema mais adequado à aplicação pretendida.
Os robôs SCARA, da série RH, são pequenos e altamente econômicos, e podem operar em diversos ambientes, como instalações automotivas, eletrônicas, farmacêuticas e de alimentos e bebidas.
Já a série RV de robôs industriais de seis eixos, podem ser equipados com o sistema de segurança MELFA SafePlus para aproveitar ao máximo os espaços de trabalho compactos, aproveitando as funcionalidades cooperativas. Na prática, os robôs podem operar em alta velocidade quando seu espaço de trabalho está livre, mas desaceleram ou param completamente se for detectado movimento nas proximidades. Isso é obtido usando sensores de segurança, combinados com uma função de monitoramento de segurança integrada no controlador do robô. Como resultado, robôs industriais em modo cooperativo podem ser utilizados em ambiente aberto, sem a necessidade de barreira física de segurança, que é o caso nosso robô colaborativo ASSISTA.
Além disso, nossa linha de automação permite a integração total da solução robótica com a linha de CLPs, IHMs, SCADA, servo acionamentos, inversores de frequência e medição de energia.
Confira nossa linha completa de robôs clicando aqui.
Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.