Servo amplificadores

e Servo motores

MELSERVO-JE

Desempenho, versatilidade e fácil utilização

A família MR-JE é composta por servo amplificadores e servo motores com alimentação em 230V AC (monofásica ou trifásica), e com a faixa de potências de 100W a 3kW (0,3 a 14,3 Nm).


O servo motor possui um encoder absoluto de alta resolução com 17 bits, mais de 131.000 pulsos / volta, o que torna o posicionamento preciso, resultando em um desempenho melhor da sua máquina.


Nossos motores são bastante compactos quando comparados com outros modelos disponíveis no mercado nacional. Possuímos dois modelos:


  • HG-KN - Motor de baixa inércia e baixa capacidade


  • HG-SN - Motor de média inércia e média capacidade.


Temos duas linhas de servo amplificadores:


  • MR-JE-B - Possui comunicação SSCNET III/H através do cabo de fibra ótica. Isso permite que ele seja ligado a um controlador de movimento (Simple Motion) para fazer o controle de posicionamento completo para a sua máquina através de funções de sincronismo, came, interpolação linear e circular, detecção de marca, etc.


  • MR-JE-C - Possui comunicação Ethernet (CC Link EI Field Basic e Modbus TCP), entrada de trem de pulso e tabela de posicionamento integrada que permite acionar o motor sem a necessidade de um PLC ou IHM.


Nossos servo amplificadores possuem diversas funções integradas que aumentam o seu desempenho e facilitam o comissionamento:


  • Função de diagnóstico de máquina
  • Registro de Alta Capacidade
  • Osciloscópio digital interno
  • Auto Tuning
  • Controle Avançado de Supressão de Vibração II
Está interessado?
Solicite um Orçamento!

Ao informar meus dados, eu concordo com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso.

Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.

Copyright © 2019. Todos os direitos reservados.