Solicitação de Reparo | Automação
Condições Gerais de Vendas disponíveis em:
http://mitsubishielectric.com.br/download/mebvot_condicoes_v06_versao20200819.pdf
*Notas:
(1) Tenha certeza de ter salvo todos os dados antes de enviar qualquer equipamento para MEB.
(2) Enviar cópia impressa juntamente com o equipamento.
(3) Favor compartilhar dados cadastrais de sua empresa para o email: atendimento.cnc@mitsubishielectric.com.br
(4) Prazo NORMAL de analise técnica é de 3 dias em média
(5) Em caso de dúvidas, entre em contato pelos telefones (15) 3023-8061 | (15) 99120-0346
Instruções para envio de material para Reparo:
Emissão de Nota Fiscal
- Emitir nota de REMESSA PARA CONSERTO *com todos os itens descritos na nota fiscal;
- Utilizar CFOP na Nota Fiscal 5915 (p/ Dentro de SP) 6915 (p/ fora do Estado de SP);
Estas informações irão nos auxiliar em agilizar o seu atendimento.
1. Cadastro de sua empresa junto com a Mitsubishi Electric.
2. Dados de contatos Comercial (Compras) e Técnico, para dúvidas.
3. Transportadora para envio e retorno do Material.
Horário de recebimento: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h.
MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
AV. GISELE CONSTANTINO, 1578 PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM-SP
CEP: 18110-650
CNPJ: 46.550.505/0008-05
IE: 717.135.328.116
Telefone: +55 (15) 3023-9000
Suporte Técnico: +55 (15) 3023-8061